Publikovat produkty
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet

    Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 06462000 Chrome - 06462860 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • with telescopic function (330 - 500 mm) • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota06462000
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůTalis S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)8.88
    • Šířka (palce)2
    • Hloubka (palce)10.63
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures