Publikovat produkty
Metris S Bath spout
Metris S Bath spout
    hansgrohe

    Metris S Bath spout

    Metris S Bath spout
    Specifikace
    • Surfaces: - 14421001 Chrome - 14421821 Brushed Nickel Specification: • projection 210 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota14421001
    • Skupina výrobkůBath fillers
    • Skupina produktůMetris S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.5
    • Šířka (palce)2.5
    • Hloubka (palce)9
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011421
    • Název ETIMOutlet for sanitary taps
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures