Publikovat produkty
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM
    hansgrohe

    24512USA Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 GPM

    Raindance Alive Select S Hand shower 125 3jet 1.75 

    Specifikace
    • Surfaces: - 24512001 Chrome - 24512141 Brushed Bronze - 24512671 Matt Black - 24512821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: RainAir, PowderRain, Massage spray • convenient spray selection via Select button • spray disc surface: graphite • QuickClean: Limescale deposits can simply be rubbed off with your finger • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • design cover conceals the nozzles • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • with internal water conduction • rinseable filter washer • connection thread: G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24512USA
    • Skupina výrobkůHand showers
    • Skupina produktůRaindance Alive Select S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)234
    • Šířka (palce)125
    • Hloubka (palce)35
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.79
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers