Publikovat produkty
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
    hansgrohe

    24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm

    Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
    Specifikace
    • Surfaces: - 24551001 Chrome - 24551141 Brushed Bronze - 24551671 Matt Black - 24551821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 214 x 343 mm • spray type: PowderRain, Rain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds • material spray disc: anodized aluminium • spray disc surface: graphite • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • design cover conceals the nozzles • flat, minimalist design • shower arm length: 390 mm • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24551USA
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůRaindance Alive Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)97.5
    • Šířka (mm)340
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.49
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers