Publikovat produkty
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower set Vario EcoSmart with shower bar 65 cm

    Vernis Blend Shower set 100 Vario EcoSmart with shower bar Crometta 65 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 26279000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 669.0 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26279XXX
    • Skupina výrobkůWallbar sets
    • Skupina produktůVernis Blend
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)669
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)268
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures