Publikovat produkty
Croma 100 Shower system for exposed installation
Croma 100 Shower system for exposed installation
    hansgrohe

    Croma 100 Shower system for exposed installation

    Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart 9 l/min with Ecostat Comfort thermostat and shower bar 90 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 27033000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, soap dish, shower hose • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: normal spray, Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • wall supports of plastic • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27033000
    • Skupina výrobkůShower combination
    • Skupina produktůCroma 100
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)144
    • Šířka (mm)304
    • Hloubka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures