Publikovat produkty
Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat
Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat

    Croma Showerpipe 150 1jet Green 2.0 GPM with thermostat
    Specifikace
    • Surfaces: - 27169001 Chrome - 27169821 Brushed Nickel Specification: • overhead shower Raindance S 150 GREEN 1-Jet • shower head size overhead shower: 150 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,8 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 7,6 l/min • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 270 mm • thermostat Ecostat S • safety lock at 38°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • will not run two outlets at same time • mounting type: exposed installation • connection thread NPT ½ • centre distance 150 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27169001
    • Skupina výrobkůShowerpipes with thermostat
    • Skupina produktůCroma
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)44.63
    • Šířka (mm)11.18
    • Hloubka (mm)14.63
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures