Publikovat produkty
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    Specifikace
    • Surfaces: - 27486001 Chrome - 27486005 Chrome - 27486821 Brushed Nickel - 27486831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27486001
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůRaindance S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3
    • Šířka (palce)5.38
    • Hloubka (palce)5.38
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures