Publikovat produkty
Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
    hansgrohe

    Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish

    Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
    Specifikace
    • Surfaces: - 27653000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, normal spray, Shampoo spray, Massage spray • spray type adjustment by turning spray disc • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27653000
    • Skupina výrobkůWallbar sets
    • Skupina produktůCroma 100
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)985
    • Šířka (mm)151
    • Hloubka (mm)243
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures