Publikovat produkty
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever basin mixer 230 without waste set

    Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 31081000 Chrome Specification: • ComfortZone 230 • projection: 155 mm • spout height: 230 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: bottom-side at the base body (not suitable for wash bowls)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31081000
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůMetris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)172
    • Šířka (mm)55
    • Hloubka (mm)158
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures