Publikovat produkty
Logis Universal Roll holder with cover
Logis Universal Roll holder with cover
    hansgrohe

    Logis Universal Roll holder with cover

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(10 recenze)
    Logis Universal Toilet paper holder with cover
    Specifikace
    • Surfaces: - 41723000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41723000
    • Skupina výrobkůRoll holders
    • Skupina produktůLogis Universal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)138
    • Hloubka (mm)102
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)400
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 21
    • Název OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings