Publikovat produkty
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
    hansgrohe

    54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground

    Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
    Specifikace
    • Surfaces: - 54272550 Cashmere Oak - 54272700 Matt White - 54272760 Slate Matt Grey - 54272780 Sand Matt Beige Specification: • material: high-density 3-ply chipboard • surface material: laminate (HPL) • MoistureProof: durable and consistent material • number of basin cutouts: 1 • basin cutout: left • wall-mounted • with mounting material • with cutout for countertop basin ground • countertop basin ground and vanity unit must be ordered separately • console can only be installed together with vanity unit for console
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota54272XXX
    • Skupina výrobkůConsole
    • Skupina produktůXilesa E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)16
    • Šířka (mm)1375
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC000706
    • Název ETIMConsole for wall duct
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework