Publikovat produkty
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
    hansgrohe

    54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right

    Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right

    Specifikace
    • Surfaces: - 54286550 Cashmere Oak - 54286700 Matt White - 54286760 Slate Matt Grey - 54286780 Sand Matt Beige Specification: • consists of: tall cabinet, glass shelves, cover plate • material body: medium density fiberboard (MDF) • MoistureProof: durable and consistent material • material cover plate: medium density fiberboard (MDF) • with side handle gap • opening type: door • 1 door • door hinge: right, door hinge direction can be changed • SoftClose, for gentle closing • mounting condition: pre-mounted • with mounting material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota54286XXX
    • Skupina výrobkůBathroom vanity
    • Skupina produktůXilesa E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1650
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)24.79
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010013
    • Název ETIMBathroom vanity
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework