Publikovat produkty
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
    hansgrohe

    54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console

    Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console

    Specifikace
    • Surfaces: - 54306550 Cashmere Oak - 54306700 Matt White - 54306760 Slate Matt Grey - 54306780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • open via PushOpen function • opening type: full pull-out • 4 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota54306XXX
    • Skupina výrobkůVanity unit
    • Skupina produktůXilesa E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)620
    • Šířka (mm)1375
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)62.71
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011382
    • Název ETIMWashbasin lower cupboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework