Publikovat produkty
XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm
XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm

    XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 300/300/100
    Specifikace
    • Surfaces: - 56085800 Brushed Stainless Steel - 56085670 Matt Black - 56085700 Matt White Specification: • consists of: wall niche with tileable door, sealing set • tileable Push-Open door • depth of the tileable door: 12 mm • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • variable installation depth • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • easy adjustment to tile thickness • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 300 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 325 x 100 mm (HxWxD)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56085XXX
    • Skupina výrobkůWall niches
    • Skupina produktůXtraStoris Rock
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)390
    • Šířka (mm)390
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011801
    • Název ETIMModule sanitary accessories
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings