Publikovat produkty
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
    Specifikace
    • Surfaces: - 56092670 Matt Black - 56092700 Matt White - 56092380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set, installation set • where to use: new construction, renovation • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 150 x 70 mm (HxWxD)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56092XXX
    • Skupina výrobkůWall niches
    • Skupina produktůXtraStoris Original
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)390
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)81
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011801
    • Název ETIMModule sanitary accessories
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings