Publikovat produkty
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
    hansgrohe

    RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

    RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
    Specifikace
    • Surfaces: - 56219001 null Specification: • consists of: tileable grate, installation set, hair catcher, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • tileable • frameless design • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: 11 - 21 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • pre-assembled sealing membrane • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56219USA
    • Skupina výrobkůFinish sets shower drains
    • Skupina produktůRainDrain Minimalistic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)85
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové Žlábky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Popis Uniclass 2015Shower tray wastes
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures