Publikovat produkty
RainDrain Go Complete set shower drain 500 tileable rear cover
RainDrain Go Complete set shower drain 500 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 500 tileable rear cover

    RainDrain Go Complete set shower drain 500 tileable rear cover
    Specifikace
    • Surfaces: - 56270671 Matt Black - 56270801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, hair catcher • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301) • direction of outlet: vertical • easy to clean surface • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 11 mm • grate removal tool allows easy removal of the finish set • quick adjustable fastening feet • mounting type: free in the floor • tileable on the back side • tile inlay depth: 12 mm • suitable for primary and secondary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56270USA
    • Skupina výrobkůShower drains
    • Skupina produktůRainDrain Go
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové Žlábky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Popis Uniclass 2015Shower tray wastes
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures