Publikovat produkty
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
Specifikace
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60058XXX
  • Skupina výrobkůShower drains
  • Skupina produktůRainDrain Go
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-16
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)113
  • Hloubka (mm)113
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)200
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové Žlábky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
  • Popis Uniclass 2015Shower tray wastes
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 17 29
  • Název OmniClassShower Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures