Publikovat produkty
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
    hansgrohe

    60173XXXEluPura Original Q Urinal division

    EluPura Original Q Urinal division
    Specifikace
    • Surfaces: - 60173450 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60173XXX
    • Skupina výrobkůUrinals
    • Skupina produktůEluPura Original
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)15.27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zástěny a dělicí prvky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Popis Uniclass 2015Urinal dividers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Compartments and Cubicles
    • Číslo OmniClass23-15 11 15 11
    • Název OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings