Publikovat produkty
EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease
EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease
    hansgrohe

    EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease

    EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease
    Specifikace
    • Surfaces: - 60197450 White Specification: • consists of: WC seat, cover • material: Urea • degree of gloss: glossy • with comfortable SoftClose mechanism • QuickRelease: quick removable toilet seat and cover
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60197XXX
    • Skupina výrobkůToilet seats
    • Skupina produktůEluPura S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-30
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)366
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets