Publikovat produkty
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow
    Specifikace
    • Surfaces: - 60280450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60280XXX
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)20.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures