Publikovat produkty
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
    hansgrohe

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 71531000 Chrome - 71531670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 70 • projection: 92 mm • spout height: 63 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71531XXX
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůVernis Shape
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)112
    • Šířka (mm)45
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets