Publikovat produkty
Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation
Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation

    Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 72450000 Chrome - 72450670 Matt Black Specification: • 2 functions • projection: 182 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20,4 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,4 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota72450XXX
    • Skupina výrobkůBath mixers
    • Skupina produktůRebris E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)114
    • Šířka (mm)218
    • Hloubka (mm)197
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures