Publikovat produkty
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox
    Specifikace
    • Surfaces: - 72801340 Brushed Black Chrome - 72801000 Chrome - 72801670 Matt Black - 72801800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota72801XXX
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůTalis M54
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)435
    • Šířka (mm)85
    • Hloubka (mm)263
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures