Publikovat produkty
Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set

    Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 73302000 Chrome - 73302670 Matt Black - 73302700 Matt White - 73302140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 80 • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota73302XXX
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůTecturis S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures