Publikovat produkty
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
    hansgrohe

    74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set

    Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 74731001 Chrome

      - 74731671 Matt Black

      - 74731821 Brushed Nickel

      - 74731143 Brushed Bronze

      - 74731343 Brushed Black Chrome

      Specification:

      • ComfortZone: 230

      • projection: 178 mm

      • spout height: 9 Inch

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,4 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ hose connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota74731USA
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůZesis S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)300
    • Šířka (palce)46
    • Hloubka (palce)200
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)4.13
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011327
    • Název ETIMBuilt-in mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets