Publikovat produkty
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    Specifikace
    • Surfaces: - 75418000 Chrome - 75418670 Matt Black - 75418700 Matt White Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • no additional maintenance opening required
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota75418XXX
    • Skupina výrobkůBath mixers
    • Skupina produktůDuoTurn S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures