Publikovat produkty
Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    • Features double-wall, air-insulated construction.
    • Has Type B male/female ends for easy connection with Hart & Cooley vent.
    • Requires only 1" clearance to combustibles.
    • UL-listed for use as a connection from an appliance to Type B gas vent and as a segment of Type B gas vent.
    • Can be used in unconditioned spaces, such as attics and crawl spaces. Do not enclose.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #DoubleWallGasVentConnector

    Specifikace
    • Technical Details

      4" X 4" Diameter X 36"L

      Weight: 2lbs 10oz

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHart-Cooley-4DFC3-B-Vent-Double-Wall-Flexible-Gas-Vent-Connector
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůGas Vent Connector
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSheet metal
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Název UNSPSCVentilation pipes
    • Kód UNSPSC40101506
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 49 13
    • Název OmniClassVentilation Ducts

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké