Publikovat produkty
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    • All-steel construction (672).
    • 1/2" spaced fins set at 40 degrees.
    • Exceptional free area.
    • 5/16" Margin Turnback.
    • Bright White finish.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #SteelReturnAirGrille #ReturnAirGrille

    Specifikace
    • Technical Details

      Size (W x H): 14" x 08"
      MFG#: 043326
      All-steel construction
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Exceptional free area
      5/16" Margin Turnback
      Bright White finish

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHart-Cooley-672-Steel-Return-Air-Grille
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůReturn Air Grille
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 25
    • Název OmniClassVentilation Registers

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké