Publikovat produkty
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register

    • All-steel construction (682) / Bright White finish.
    • Used for ceiling or sidewall installations / Interlocking valve louvers for positive shut-off.
    • Ideal for shallow duct installations.
    • Two-way deflection / Multi-shutter valve.
    • 1/2" spaced fins set at 40 degrees / 1 5/8" depth when fully opened.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #SteelRegister #HVACRegister

    Specifikace
    • Technical Details

      Size (W x H): 12" x 8"
      MFG #: 043837
      All-steel construction (682)
      Used for ceiling or sidewall installations
      Ideal for shallow duct installations
      Two-way deflection
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Multi-shutter valve
      1 5/8" depth when fully opened
      Interlocking valve louvers for positive shut-off
      Bright White finish
      Available with fusible link option, limited sizes (not UL-listed or fire-rated)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHart-Cooley-682-12x8-White-HVAC-Register
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůRegister
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Název UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Kód UNSPSC4010
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 25
    • Název OmniClassVentilation Registers

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké