Publikovat produkty
HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Compact size with 1.35 m width Stowed height can pass through a standard doorway 136° (+ 64° / - 72°) fly jib range of motion Tight turning radius (2.4 m) Optimal productivity and comfort 6.5 m outreach Long working cycles Improved security due to load limiter in the basket Full proportional controls Easy to use Robust, reliable and easy to maintain
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaha12-ip
  • Skupina výrobkůArticulating Booms
  • Skupina produktůElectric
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Popis Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Kód CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Číslo OmniClass23-23 13 11 19
  • Název OmniClassPlatform Lifts
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK