Publikovat produkty
COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP

Optimum compactness Width of 81 cm to operate in the most congested areas Compact stowed height for easy access through standard doorways Exceptional productivity Load capacity up to 350 kg (C 8) Driveable at full height Extended platform Long working cycles Reliable, easy to maintain
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacompact-8
  • Skupina výrobkůScissor Lifts
  • Skupina produktůCOMPACT
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Popis Uniclass 2015Scissor lifts
  • Kód CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Číslo OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Název OmniClassScissor Platform Lifts
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK