Publikovat produkty
HA12 CJ + - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 CJ + - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Drive and turntable rotation Tight turning radius Zero tailswing Compact stowed height passes through standard doorways 1.20m width Optimized productivity Proportional and simultaneous movements Suitable for inside and outside use Long working cycles
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaha12-cj-plus
  • Skupina výrobkůArticulating Booms
  • Skupina produktůElectric
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Popis Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Kód CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Číslo OmniClass23-23 13 11 19
  • Název OmniClassPlatform Lifts
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK