Publikovat produkty
HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA15 IP - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Compact size with 1.5 m width 2 m stowed height can pass through a standard doorway 130° (+ 65° / - 65°) fly jib range of motion Tight turning radius (3.9 m) Optimal productivity and comfort Full proportional controls 8.65 m outreach Long working cycles Easy to use Robust, reliable and easy to maintain
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaha15-ip
  • Skupina výrobkůArticulating Booms
  • Skupina produktůElectric
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Popis Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Kód CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Číslo OmniClass23-23 13 11 19
  • Název OmniClassPlatform Lifts
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK