Publikovat produkty
HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Performance & ease of use Dual load capacity 230 kg - 450 kg Outstanding rough terrain driving features: 4 wheel drive and steer, oscillating axle Up to 4 simultaneous, proportional movements Optimized serviceability Fully modular basket quick and easy to repair Easy access to all components Self-diagnosis tool integrated on the lower control box Best safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Smooth and precise controls 3D jib Rugged boom design
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaht43-rtj-pro
  • Skupina výrobkůTelescopic Booms
  • Skupina produktůRTJ
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_70
  • Popis Uniclass 2015Telescopic platforms
  • Kód CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Číslo OmniClass23-23 13 11 19
  • Název OmniClassPlatform Lifts
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK