Publikovat produkty
HTL 3617 - Telehandler
Haulotte

HTL 3617 - Telehandler

Performance and productivity Best load capacities Rear axle lock and tilt corrector in standard Flow Sharing in standard enabling a simultaneous and proportional control of 4 movements Powerful and robust High strength monoblock chassis Rough terrain capacities Hydrostatic transmission and inching pedal Comfort and ergonomy Driving position reduces fatigue at work LMI easy to read including automatic cut off dangerous movements High safety cab Smart control 4 in 1 Joystick
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahtl-3617
  • Skupina výrobkůTelehandlers
  • Skupina produktůHTL
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Telehandler
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Popis Uniclass 2015Lifting platforms
  • Kód CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Číslo OmniClass23-23 13 11 19
  • Název OmniClassPlatform Lifts
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK