Publikovat produkty
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
    Heras

    Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHTB-Pro-Pro-L
    • Skupina výrobkůLandscaping
    • Skupina produktůGates
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)915
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)315
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)40
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC003588
    • Název ETIMTraffic management/road signage
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
    • Popis Uniclass 2015Barrier parking control units
    • Kód CSI MasterFormat 201401 55 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
    • Číslo OmniClass23-39 11 11
    • Název OmniClassTraffic Safety Barriers and Protections