Publikovat produkty
FAAC J275 SA výsuvný dopravní sloup
FAAC J275 SA výsuvný dopravní sloup
FAAC J275 SA výsuvný dopravní sloup
FAAC J275 SA výsuvný dopravní sloup
    FAAC

    FAAC J275 SA výsuvný dopravní sloup

    FAAC J275 SA výsuvný dopravní sloup • Nevyžaduje přívodní napájení. • Jednoduché a bezpečné ovládání pomocí uvolňovacího klíče. • Drží zamčený ve vyjeté poloze. • Velmi jednoduchá údržba
    Specifikace
    • Poloautomatický zajižděcí dopravní sloup FAAC J275 HA o výšce 600 mm. Tento sloup je schopen řešit dopravu a/nebo kontrolu vjezdu na parkoviště v místech, kde není možné přivést elektrickou energii (ve starých částech měst). Díky použitému plynovému pohonu, vyjetí probíhá automaticky za použití uvolňovacího klíče. Zpětné zasunutí se provádí zatlačením nohou na hlavu sloupu. 1. Nevyžaduje přívodní napájení a kabeláž. 2. Jednoduché a bezpečné ovládání pomocí uvolňovacího klíče. 3. Plně volitelná konfigurace produktu. 4. Je dodáván již vybavený základním příslušenstvím. 5. Drží zamčený ve vyjeté poloze. 6. Velmi jednoduchá údržba Standardní verze v barvené oceli: 1. sloup z povrchově upravené oceli, síla 7 mm, kataforézní povrchová úprava a barveno 2. prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021 3. horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED (napájení a kabel není součástí balení) 4. mechanický zámek ve vyjeté pozici se speciálním uvolňovacím klíčem Standardní verze s hladkým povrchem nerezová ocel AISI 316: 1. sloup z nerezové oceli, tloušťka 6 mm, hladký povrch 2. horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED (napájení a kabel není součástí balení) 3. mechanický zámek ve vyjeté pozici se speciálním uvolňovacím klíčem
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFAAC-J275-SA
    • Skupina výrobkůFAAC
    • Skupina produktůTraffic bollards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-23
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)125
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Popis Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Číslo OmniClass23-11 29 35
    • Název OmniClassBollards