Publikovat produkty
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-10060

    Toilet brush unit system 162 - toilet brush unit consisting of holder, toilet brush pot and toilet brush - exchange of the brush head by bayonet lock - inner container can be removed for cleaning - made of metal, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - diameter 89 mm, 440 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota162-20-10060
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet brushes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)89
    • Hloubka (mm)106
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010555
    • Název ETIMLavatory brush set
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units