Publikovat produkty
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
    HEWI

    Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040

    System 162 Toilet roll holder - U-shaped holder, mitred, opens on the right - hinged - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota162-21-10040
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet roll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)112
    • Šířka (mm)137
    • Hloubka (mm)21
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units