Publikovat produkty
Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
    HEWI

    Towel rail, 162-30-20140

    System 162 Bath towel rail - bath towel rail made of mitred tube - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - centre-to-centre 800 mm, 75 mm deep, diameter 18 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota162-30-20140
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůTowel rails, Bath towel rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)18
    • Šířka (mm)818
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód ETIMEC010551
    • Název ETIMTowel holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars