Publikovat produkty
Holder, 477-00-100
Holder, 477-00-100
Holder, 477-00-100
    HEWI

    Holder, 477-00-100

    Range 477 Holder, small - ring-shaped wall-mounted bracket - serves as holder for tumblers or soap dish inserts - 98 mm wide, 25 mm high and 99 mm deep, insert opening 74 mm in diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-00-100
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůTumbler/ Holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)25
    • Šířka (mm)98
    • Hloubka (mm)99
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010146
    • Název ETIMGlass/toothbrush holder
    • Název UNSPSCSanitary pumps
    • Kód UNSPSC40151519
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste