Publikovat produkty
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
    HEWI

    Mirror clip, 477-01-100

    Range 477 Mirror clip - flat mirror clip - used to hold mirrors 6 mm thick - anti-theft protection through concealed screw fixing - 30 mm wide, 60 mm high and 18 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - supplied in pairs - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-01-100
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)30
    • Hloubka (mm)18
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011164
    • Název ETIMMirror clamp
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors