Publikovat produkty
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
    HEWI

    Soap dish insert, 477-02-01005

    Range 477 Small soap dish insert - round soap dish insert made of glass with star-shaped nodules - suitable as insert for small holder (477.00.100) - 25 mm high and 74 mm diameter - made of glass opaque white - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-02-01005
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůSoap dishes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)25
    • Šířka (mm)74
    • Hloubka (mm)74
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010557
    • Název ETIMSoap holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS