Publikovat produkty
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198

    Range 477 Hygiene waste bin - rectangular shaped container with large radii and hinged lid - capacity approx. 6 l - concealed, integrated bag holder - removable waste container - lid is opened by applying slight pressure to container with the knee or hand - with adhesive label to explain operation by knee - only suitable for wall mounting - 310 mm high, 198 mm deep, 161 mm wide - body and wall mount made of high-gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white) - lid made of high-gloss polyamide in accordance with HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - includes corrosion-free HEWI mounting materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-05-10198
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)310
    • Šířka (mm)161
    • Hloubka (mm)198
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011189
    • Název ETIMGarbage bucket
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units