Publikovat produkty
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
    HEWI

    active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100

    Range 477 Waste bin - cylindrical container with hinged lid - removable waste container - lid is opened by applying slight pressure to container with the knee or hand - integrated compartment for standard hygienic bags - with self-adhesive label with instructions for knee operation - only suitable for wall mounting - capacity approx. 6 litres - 330 mm high and 210 mm deep and 180 mm in diameter - rails made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-05D100
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWaste bin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)330
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)210
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011189
    • Název ETIMGarbage bucket
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins
    • Kód CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management
    • Číslo OmniClass23-21 43 23
    • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles