Publikovat produkty
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
    HEWI

    Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150

    Range 477 Toilet roll holder - right-angled U-shaped holder - with anti-theft feature for the toilet roll - anti-theft protection through concealed screw fixing - 160 mm wide, 120 mm high, rail 21 mm in diameter - including key for unlocking the anti-theft feature - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-21-150
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet roll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)160
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units