Publikovat produkty
Grab bar or towel rail, 477-31-200
Grab bar or towel rail, 477-31-200
Grab bar or towel rail, 477-31-200
    HEWI

    Grab bar or towel rail, 477-31-200

    Range 477 Grab bar or towel rail - rail with right-angled ends and fixing roses - provides support and extra safety in the bathtub or for hanging up towels or pieces of clothing - for wall mounting with roses - 300 mm wide (centre-to-centre), 90 mm deep and 33 mm in diameter, 70 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-31-200
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůShower grab rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_02
    • Popis Uniclass 2015Accessible baths
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText