Publikovat produkty
Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560
Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560
Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560

    Curtain rail, S 700 - arranged horizontally, rails connected at right-angles with curtain rings - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including 40 curtain rings - for a shower tray measuring 2000 x 2000 mm - Wheelbase 1987 x 1987 mm - recommended curtain width: 2 × 2500 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be made short to a length of up to 320 mm at each end on site - Fixed to the wall and ceiling using roses, ceiling hanger required - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials, as well as sealing tape for sealing the drill holes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota700-34-10560
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower curtain rail
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)2022
    • Hloubka (mm)2022
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011493
    • Název ETIMShower curtain rail
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Číslo OmniClass23-31 17 27
    • Název OmniClassShower Curtains